AVA, PN 25, 25.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Фланец, Версия за монтаж: Байпас

003H6628

AVA PN25 50/25 1,0-4,5 байпас с фланец

Информация за продукта

Бруто тегло 14.728 Kilogram
Нето тегло 14.684 Kilogram
Volume 26.099 Liter
EAN 5702421541487

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AVA PN25 50/25 1,0-4,5 байпас с фланец
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs стойности [m³/h] 25 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
PN алтернативно VSP 16
UK RoHS compliance Out of scope
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж Байпас
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Pressure flow controllers
Диаметър [mm] 50 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 16 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] 4.5 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] 1 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор 0.6
Клас на налягане PN 25
Клас на пропускливост [% Kvs] 0.05
Материал на DP конуса на вентила Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатора EPDM
Материал на седлото на вентила Неръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентила Сферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Материал на уплътнение DP EPDM
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Не
Положение на стержена Нормално затворен
Приложение Топлофикация
Размер на вентила DN 50
Регулатор на налягане Преливен регулатор на налягане
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AVA
Тип настройка Регулируеми
Типове връзки Фланец
Фактор на кавитация 100% 0.34
Фактор на кавитация 25% 0.58
Фактор на кавитация 50% 0.52
Фактор на кавитация 75% 0.5
Функция Преливен регулатор на налягане
Функция VSP - P Да
Функция VSP - Q Не
Функция VSP - T Не

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality