AFPA, 0.15 bar - 1.20 bar, 250 cm²
003G1021
AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 сребриста
AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 сребриста
Бруто тегло | 15.68 kg |
Нето тегло | 15.68 kg |
EAN | 5702421808351 |
Бруто тегло | 15.68 kg |
Нето тегло | 15.68 kg |
EAN | 5702421808351 |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
Версия за монтаж | Байпас |
Група продукти | Актуатори - налягане и дебит |
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 1.2 bar |
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 0.15 bar |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Ограничаване на дебита | Не |
Описание | AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 сребриста |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 25 bar |
Размер на актуатора [cm2] | 250 cm² |
Регулатор на налягане | Преливен регулатор на налягане |
Регулиране на дебит | Не |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
Тип | AFPA |
Тип настройка | Регулируеми |
Функция | Преливен регулатор на диф. налягане |
Ход [mm] | 7 mm |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
Версия за монтаж | Байпас |
Група продукти | Актуатори - налягане и дебит |
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 1.2 bar |
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 0.15 bar |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Ограничаване на дебита | Не |
Описание | AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 сребриста |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 25 bar |
Размер на актуатора [cm2] | 250 cm² |
Регулатор на налягане | Преливен регулатор на налягане |
Регулиране на дебит | Не |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
Тип | AFPA |
Тип настройка | Регулируеми |
Функция | Преливен регулатор на диф. налягане |
Ход [mm] | 7 mm |