AFPA, 0.10 bar - 0.60 bar, 250 cm²
003G1022
AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 жълта
AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 жълта
Бруто тегло | 13.55 kg |
Нето тегло | 12.46 kg |
EAN | 5702421808368 |
Бруто тегло | 13.55 kg |
Нето тегло | 12.46 kg |
EAN | 5702421808368 |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
Версия за монтаж | Байпас |
Група продукти | Актуатори - налягане и дебит |
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.6 bar |
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 0.1 bar |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Ограничаване на дебита | Не |
Описание | AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 жълта |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 25 bar |
Размер на актуатора [cm2] | 250 cm² |
Регулатор на налягане | Преливен регулатор на налягане |
Регулиране на дебит | Не |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
Тип | AFPA |
Тип настройка | Регулируеми |
Функция | Преливен регулатор на диф. налягане |
Ход [mm] | 7 mm |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
Версия за монтаж | Байпас |
Група продукти | Актуатори - налягане и дебит |
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.6 bar |
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 0.1 bar |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Ограничаване на дебита | Не |
Описание | AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 жълта |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 25 bar |
Размер на актуатора [cm2] | 250 cm² |
Регулатор на налягане | Преливен регулатор на налягане |
Регулиране на дебит | Не |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
Тип | AFPA |
Тип настройка | Регулируеми |
Функция | Преливен регулатор на диф. налягане |
Ход [mm] | 7 mm |