AFA, PN 25, 0.15 bar - 1.2 bar, 250 cm²

003G1011

AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 сребриста

Информация за продукта

Бруто тегло 16 Kilogram
Нето тегло 16 Kilogram
Volume 50.04 Liter
EAN 5702421808252

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 сребриста
EU RoHS compliance Out of scope
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
UK RoHS compliance Out of scope
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Версия за монтаж Байпас
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Actuators - Pressure Flow
Диаметър [mm] [Макс.] 250 mm
Диаметър [mm] [Мин.] 15 mm
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] 1.2 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] 0.15 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Клас на налягане PN 25
Материал на мембраната на актуатора EPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на тялото Стомана, мат. № 1.0338, поцинкована и жълто хромирана
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 1.2 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] 0.15 bar
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Не
Работно налягане [bar] [Макс.] 25 bar
Размер на актуатора [cm2] 250 cm²
Регулатор на налягане Преливен регулатор на налягане
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AFA
Тип настройка Adjustable
Функция Преливен регулатор на налягане
Цвят Silver

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality