AFA, 1.00 bar - 5.00 bar, 80 cm²
003G1009
AFA PB25 1-5 80cm2 сребриста
AFA PB25 1-5 80cm2 сребриста
Бруто тегло | 9.19 kg |
Нето тегло | 9.07 kg |
EAN | 5702421808238 |
Бруто тегло | 9.19 kg |
Нето тегло | 9.07 kg |
EAN | 5702421808238 |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
Версия за монтаж | Байпас |
Група продукти | Актуатори - налягане и дебит |
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] | 5 bar |
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] | 1 bar |
Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
Материал на мембраната на актуатора | EPDM (кръгла, армирана с влакна) |
Материал на тялото | Стомана, мат. № 1.0338, поцинкована и жълто хромирана |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Ограничаване на дебита | Не |
Описание | AFA PB25 1-5 80cm2 сребриста |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 25 bar |
Размер на актуатора [cm2] | 80 cm² |
Регулатор на налягане | Преливен регулатор на налягане |
Регулиране на дебит | Не |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
Тип | AFA |
Тип настройка | Регулируеми |
Функция | Преливен регулатор на налягане |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
Версия за монтаж | Байпас |
Група продукти | Актуатори - налягане и дебит |
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] | 5 bar |
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] | 1 bar |
Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
Материал на мембраната на актуатора | EPDM (кръгла, армирана с влакна) |
Материал на тялото | Стомана, мат. № 1.0338, поцинкована и жълто хромирана |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Ограничаване на дебита | Не |
Описание | AFA PB25 1-5 80cm2 сребриста |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 25 bar |
Размер на актуатора [cm2] | 80 cm² |
Регулатор на налягане | Преливен регулатор на налягане |
Регулиране на дебит | Не |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
Тип | AFA |
Тип настройка | Регулируеми |
Функция | Преливен регулатор на налягане |