AVQT, PN 25, DN 25, Дебит [m3/h]: 0.20 - 4.50, Външна резба, G 1 1/4 A, Версия за монтаж: свободно
AVQT, PN 25, DN 25, Дебит [m3/h]: 0.20 - 4.50, Външна резба, G 1 1/4 A, Версия за монтаж: свободно

003H6763

AVQT PN25 25/8 /0,2 резба подаваща/връщ

Информация за продукта

Бруто тегло 3.29 kg
Нето тегло 3.29 kg
EAN 5702421542842

 

Kvs стойности [m³/h] 8 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
PN алтернативно VSP 16
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж свободно
Група продукти Регулатори на налягане
Дебит [m3/h] 3.5 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.] 4.5 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.] 0.2 m³/h
Диаметър [mm] 25 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 20 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] 0.2 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор 0.6
Клас на налягане PN 25
Клас на пропускливост [% Kvs] 0.02
Материал на DP конуса на вентила Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатора EPDM
Материал на седлото на вентила Неръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентила Червен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Материал на уплътнение DP EPDM
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Не
Описание AVQT PN25 25/8 /0,2 резба подаваща/връщ
Положение на стержена Нормално отворено
Приложение Топлофикация
Размер за присъединяване G 1 1/4 A
Размер на вентила DN 25
Регулатор на налягане Не
Регулиране на дебит Да
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AVQT
Тип настройка Няма
Типове връзки Външна резба
Фактор на кавитация 100% 0.3
Фактор на кавитация 25% 0.66
Фактор на кавитация 50% 0.54
Фактор на кавитация 75% 0.45
Функция Регулатор на дебит и темп.
Функция VSP - P Не
Функция VSP - Q Да
Функция VSP - T Да

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality