AVQMT, PN 25, DN 15, Дебит [m3/h]: 0.03 - 0.90, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: свободно
AVQMT, PN 25, DN 15, Дебит [m3/h]: 0.03 - 0.90, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: свободно

003H6772

AVQMT PN25 15/1,6 /0,2 резба подаваща/връщ

Информация за продукта

Бруто тегло 3.58 kg
Нето тегло 3.58 kg
EAN 5702421542934

 

Kvs стойности [m³/h] 1.6 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
PN алтернативно VSP 16
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж свободно
Група продукти Регулатори на налягане
Дебит [m3/h] 0.86 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.] 0.9 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.] 0.03 m³/h
Диаметър [mm] 15 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 20 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] 0.2 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор 0.6
Клас на налягане PN 25
Клас на пропускливост [% Kvs] 0.02
Материал на CV конуса на вентилa Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на DP конуса на вентила Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатора EPDM
Материал на седлото на вентила Неръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентила Червен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Материал на уплътнение CV Метал
Материал на уплътнение DP EPDM
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Да
Описание AVQMT PN25 15/1,6 /0,2 резба подаваща/връщ
Положение на стержена Нормално отворено
Приложение Топлофикация
Размер за присъединяване G 3/4 A
Размер на вентила DN 15
Регулатор на налягане Не
Регулиране на дебит Да
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AVQMT
Тип настройка Няма
Типове връзки Външна резба
Фактор на кавитация 100% 0.35
Фактор на кавитация 25% 0.59
Фактор на кавитация 50% 0.53
Фактор на кавитация 75% 0.51
Функция Регул. на дебит и темп. с вграден регулиращ вентил
Функция VSP - P Не
Функция VSP - Q Не
Функция VSP - T Не
Ход [mm] 5 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality