Радиаторни вентили, RA-N, Нормален поток, DN 15, Хоризонтален ъглов, D

013G0153

Вентили с нормален поток с предварително нагласяване

Информация за продукта

Бруто тегло 0.302 Kg
Нето тегло 0.29 Kg
Volume 0.263 Liter
EAN 5702420007854

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Вентили с нормален поток с предварително нагласяване
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv вентил при настройка 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv вентил при настройка 2 [m³/h] 0.09 m³/h
Kv вентил при настройка 3 [m³/h] 0.16 m³/h
Kv вентил при настройка 4 [m³/h] 0.25 m³/h
Kv вентил при настройка 5 [m³/h] 0.36 m³/h
Kv вентил при настройка 6 [m³/h] 0.43 m³/h
Kv вентил при настройка 7 [m³/h] 0.52 m³/h
Kv вентил при настройка N [m³/h] 0.73 m³/h
Kvs стойности [m³/h] 0.9 m³/h
SCIP dossier no. 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
SCIP dossier product name RA-N & -IN Radiator valve 2
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40101801
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Radiator Valves
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 0.6 bar
Изпитателно налягане [bar] 16 bar
Конструкция Хоризонтален ъглов
Край Никелиран
Предварителна настройка Да
Приложение 2-тръбна система
Работно налягане [bar] [Макс.] 10 bar
Размер на вентила DN 15
Размер на входно съединение Rp 1/2
Размер на изходно съединение R 1/2
Стандарт за размери D
Температура на потока [°C] [Макс.] 120 °C
Тип RA-N
Тип вентил Нормален поток
Тип накрайник Стандартно
Типове връзки Вътрешна резба

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality