Радиаторни вентили, RA-FN, Постоянен капацитет, DN 15, Хоризонтален ъглов, D
013G0143
Вентили с нормален поток без предварително нагласяване
Вентили с нормален поток без предварително нагласяване
Бруто тегло | 0.28 kg |
Нето тегло | 0.28 kg |
EAN | 5702420004518 |
Бруто тегло | 0.28 kg |
Нето тегло | 0.28 kg |
EAN | 5702420004518 |
Kv вентил при Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Макс.] | 0.73 m³/h |
Kv вентил при Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Мин.] | 0.22 m³/h |
Kvs стойности [m³/h] | 0.9 m³/h |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Група продукти | Радиаторни вентили |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.6 bar |
Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
Конструкция | Хоризонтален ъглов |
Описание | Вентили с нормален поток без предварително нагласяване |
Предварителна настройка | Не |
Приложение | 2-тръбна система |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Размер на вентила | DN 15 |
Размер на входно съединение | Rp 1/2 |
Размер на изходно съединение | R 1/2 |
Стандарт за размери | D |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Тип | RA-FN |
Тип вентил | Постоянен капацитет |
Тип накрайник | Стандартно |
Типове връзки | Вътрешна резба |
Kv вентил при Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Макс.] | 0.73 m³/h |
Kv вентил при Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Мин.] | 0.22 m³/h |
Kvs стойности [m³/h] | 0.9 m³/h |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Група продукти | Радиаторни вентили |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.6 bar |
Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
Конструкция | Хоризонтален ъглов |
Описание | Вентили с нормален поток без предварително нагласяване |
Предварителна настройка | Не |
Приложение | 2-тръбна система |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Размер на вентила | DN 15 |
Размер на входно съединение | Rp 1/2 |
Размер на изходно съединение | R 1/2 |
Стандарт за размери | D |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Тип | RA-FN |
Тип вентил | Постоянен капацитет |
Тип накрайник | Стандартно |
Типове връзки | Вътрешна резба |