VHX комплекти (колекция X-tra), VHX-DUO, RAX, Ъгъл, двойно 50 mm съединение, Бял RAL 9016

013G4281

VHX/RAX ъглов 2-тръбен RAL 9016, комплектът включва RAX сензор

Информация за продукта

Бруто тегло 2.216 Kg
Нето тегло 2.044 Kg
Volume 2.981 Liter
EAN 5702420073224

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VHX/RAX ъглов 2-тръбен RAL 9016, комплектът включва RAX сензор
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv вентил при Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Макс.] 0.49 m³/h
Kv вентил при Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Мин.] 0.12 m³/h
Kvs стойности [m³/h] [Макс.] 0.56 m³/h
SCIP dossier no. 225627d5-f9d1-4b4d-ae72-4a07ee57569d
SCIP dossier product name VHX/RAX pipe
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Products for design radiators
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 0.6 bar
Дизайн на сензор RAX
Конструкция Ъгъл, двойно 50 mm съединение
Работно налягане [bar] [Макс.] 10 bar
Размер на входно съединение G 1/2
Размер на изходно съединение G 1/2 A
Съдържание на комплект Вентил, сензор
Температура на потока [°C] [Макс.] 120 °C
Тип VHX sets (X-tra Collection)
Тип RLV Integrated
Тип вентил VHX-DUO
Тип на сензора Термостатичен сензор
Цвят Бял RAL 9016

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality