Аксесоари, Съединителни тръби, 650 mm, За клапани: RA-K/KW; RA-KE/KEW
013G3378
Свързваща тръба за съединения за едно- или двутръбни системи. 15mm стомана. L = 650
Свързваща тръба за съединения за едно- или двутръбни системи. 15mm стомана. L = 650
Бруто тегло | 0.2 kg |
Нето тегло | 0.19 kg |
EAN | 5702420040998 |
Бруто тегло | 0.2 kg |
Нето тегло | 0.19 kg |
EAN | 5702420040998 |
Група продукти | Аксесоари |
Дължина [mm] | 650 mm |
За клапани |
RA-K/KW RA-KE/KEW |
Описание | Свързваща тръба за съединения за едно- или двутръбни системи. 15mm стомана. L = 650 |
Тип | Съединителни тръби |
Група продукти | Аксесоари |
Дължина [mm] | 650 mm |
За клапани |
RA-K/KW RA-KE/KEW |
Описание | Свързваща тръба за съединения за едно- или двутръбни системи. 15mm стомана. L = 650 |
Тип | Съединителни тръби |