Радиаторни вентили, RA-FN, Постоянен капацитет, DN 15, Ъглов, F

013G0003

Вентили с нормален поток без предварително нагласяване

Информация за продукта

Бруто тегло 0.246 Kg
Нето тегло 0.235 Kg
Volume 0.266 Liter
EAN 5702420013039

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Вентили с нормален поток без предварително нагласяване
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv вентил при Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Макс.] 0.73 m³/h
Kv вентил при Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Мин.] 0.22 m³/h
Kvs стойности [m³/h] 0.9 m³/h
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40101801
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Radiator Valves
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 0.6 bar
Изпитателно налягане [bar] 16 bar
Конструкция Ъглов
Край Никелиран
Предварителна настройка Не
Приложение 2-тръбна система
Работно налягане [bar] [Макс.] 10 bar
Размер на вентила DN 15
Размер на входно съединение Rp 1/2
Размер на изходно съединение R 1/2
Стандарт за размери F
Температура на потока [°C] [Макс.] 120 °C
Тип RA-FN
Тип вентил Постоянен капацитет
Тип накрайник Стандартно
Типове връзки Вътрешна резба

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality