Радиаторни вентили, RA-FN, Постоянен капацитет, DN 15, Хоризонтален ъглов, D
Радиаторни вентили, RA-FN, Постоянен капацитет, DN 15, Хоризонтален ъглов, D

013G0143

Вентили с нормален поток без предварително нагласяване

Информация за продукта

Бруто тегло 0.28 kg
Нето тегло 0.27 kg
EAN 5702420004518

 

Kv вентил при Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Макс.] 0.73 m³/h
Kv вентил при Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Мин.] 0.22 m³/h
Kvs стойности [m³/h] 0.9 m³/h
Група продукти Радиаторни вентили
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 0.6 bar
Изпитателно налягане [bar] 16 bar
Конструкция Хоризонтален ъглов
Описание Вентили с нормален поток без предварително нагласяване
Предварителна настройка Не
Приложение 2-тръбна система
Работно налягане [bar] [Макс.] 10 bar
Размер на вентила DN 15
Размер на входно съединение Rp 1/2
Размер на изходно съединение R 1/2
Стандарт за размери D
Температура на потока [°C] [Макс.] 120 °C
Тип RA-FN
Тип вентил Постоянен капацитет
Тип накрайник Стандартно
Типове връзки Вътрешна резба

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality