Компресионни фитинги за тръбопроводи Alupex, G 3/4", 20x2, Никелиран

013G4190

Alupex фитинги за тръба 20 x 2 mm

Информация за продукта

Бруто тегло 0.075 Kilogram
Нето тегло 0.075 Kilogram
Volume 0.077 Liter
EAN 5702420033082

 

Description Alupex фитинги за тръба 20 x 2 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
SCIP dossier no. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
SCIP dossier product name Fittings for plastic pipe, 3/4"
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Compression fittings
За клапани Съединители
Колектор CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
За тръби Alupex
Изпитателно налягане [bar] 10 bar
Използване за AluPex
Край Никелиран
Нарез Вътрешна
Присъединяване G 3/4"
Работно налягане [bar] [Макс.] 6 bar
Размери на тръба [mm] 20x2
Температура на потока [°C] [Макс.] 95 °C
Тип Compression fittings for Alupex tubings

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality