Компресионни фитинги за тръбопроводи Alupex, G 1/2" A, 16x2, Хромирано покритие

013G4200

Alupex фитинги за тръба 16 х 2 mm хром

Информация за продукта

Бруто тегло 0.038 Kg
Нето тегло 0.035 Kg
Volume 0.022 Liter
EAN 5702420071497

 

Description Alupex фитинги за тръба 16 х 2 mm хром
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
SCIP dossier no. abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1
SCIP dossier product name Fitting 12-16mm Chrome
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Compression fittings
За клапани VHX-DUO
VHX-MONO
RA-URX
RLV-X
RA-NCX
RLV-CX
За тръби Alupex
Изпитателно налягане [bar] 10 bar
Използване за AluPex
Край Хромирано покритие
Нарез Отвън
Присъединяване G 1/2" A
Работно налягане [bar] [Макс.] 6 bar
Размери на тръба [mm] 16x2
Температура на потока [°C] [Макс.] 95 °C
Тип Compression fittings for Alupex tubings

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality