Компресионни фитинги за стоманени и медни тръбопроводи, G 1/2" A, 15, Никелиран
013G4115
Медни/Стоманени фитинги за тръба 15 mm
Медни/Стоманени фитинги за тръба 15 mm
Бруто тегло | 0.03 Kg |
Нето тегло | 0.029 Kg |
Volume | 0.072 Liter |
EAN | 5702420033204 |
Бруто тегло | 0.03 Kg |
Нето тегло | 0.029 Kg |
Volume | 0.072 Liter |
EAN | 5702420033204 |
Description | Медни/Стоманени фитинги за тръба 15 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
SCIP dossier no. | d179bec4-755f-4fa9-ade1-3e88cceda073 |
SCIP dossier product name | Compression Fittings |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Compression fittings |
За клапани |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
За тръби | Стомана и мед |
Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
Използване | за стомана и мед |
Край | Никелиран |
Нарез | Отвън |
Присъединяване | G 1/2" A |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Размери на тръба [mm] | 15 |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Тип | Compression fittings for steel and copper tubings |
Description | Медни/Стоманени фитинги за тръба 15 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
SCIP dossier no. | d179bec4-755f-4fa9-ade1-3e88cceda073 |
SCIP dossier product name | Compression Fittings |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Compression fittings |
За клапани |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
За тръби | Стомана и мед |
Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
Използване | за стомана и мед |
Край | Никелиран |
Нарез | Отвън |
Присъединяване | G 1/2" A |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Размери на тръба [mm] | 15 |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Тип | Compression fittings for steel and copper tubings |