Компресионни фитинги за стоманени и медни тръбопроводи, G 1/2" A, 12, Никелиран
013G4112
Медни/Стоманени фитинги за тръба 12 mm
Медни/Стоманени фитинги за тръба 12 mm
Бруто тегло | 0.042 Kg |
Нето тегло | 0.04 Kg |
Volume | 0.074 Liter |
EAN | 5702420033167 |
Бруто тегло | 0.042 Kg |
Нето тегло | 0.04 Kg |
Volume | 0.074 Liter |
EAN | 5702420033167 |
Description | Медни/Стоманени фитинги за тръба 12 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
SCIP dossier no. | 63705c11-86e5-441c-9ea8-b886378ab5ea |
SCIP dossier product name | Fittings for metal pipe, 3/8" & 1/2" |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Compression fittings |
За клапани |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
За тръби | Стомана и мед |
Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
Използване | за стомана и мед |
Край | Никелиран |
Нарез | Отвън |
Присъединяване | G 1/2" A |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Размери на тръба [mm] | 12 |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Тип | Compression fittings for steel and copper tubings |
Description | Медни/Стоманени фитинги за тръба 12 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
SCIP dossier no. | 63705c11-86e5-441c-9ea8-b886378ab5ea |
SCIP dossier product name | Fittings for metal pipe, 3/8" & 1/2" |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Compression fittings |
За клапани |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
За тръби | Стомана и мед |
Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
Използване | за стомана и мед |
Край | Никелиран |
Нарез | Отвън |
Присъединяване | G 1/2" A |
Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Размери на тръба [mm] | 12 |
Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Тип | Compression fittings for steel and copper tubings |