Зонови вентили, Лопатка HPV, ¾" BSP, 5.80 m³/h, 1.000 bar
Зонови вентили, Лопатка HPV, ¾" BSP, 5.80 m³/h, 1.000 bar

087N6618

3/4" 2-портов вентил

Информация за продукта

Бруто тегло 0.74 kg
Нето тегло 0.74 kg
EAN 5013567167524

 

Kvs стойности [m³/h] 5.8 m³/h
Група продукти Зонови вентили
Диференциално налягане [bar] [Макс.] 1 bar
Метод на затваряне Лопатка
Описание 3/4" 2-портов вентил
Работна температура [°C] [Макс.] 95 °C
Работно налягане [bar] [Макс.] 10 bar
Размер и свързване на вентила ¾" BSP
Тип Лопатка HPV
Тип на управление на потока Отваряне/затваряне

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality