HPA2, SPST

087N6579

HPA2, 2 пътен N.C. С възвратна ф-я вентил и задвижка със SPST превключващ контакт

Информация за продукта

Бруто тегло 0.536 Kg
Нето тегло 0.524 Kg
Volume 1.064 Liter
EAN 5013567062218

 

Category name 2 Port Actuator
Description HPA2, 2 пътен N.C. С възвратна ф-я вентил и задвижка със SPST превключващ контакт
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
In scope of WEEE Yes
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Гаранция [Година] 2
Група продукти Zone Valves
Захранващо напрежение [V] AC 230 V
Индуктивен номинал на изходно реле [A] 1 A
Описание на продукта HPA2
Резистивен номинал на изходно реле [A] 3 A
Спомагателен ключ SPST
Тип HPA
Тип на управление на потока Отваряне/затваряне
Толеранс ±15%
Час на затваряне [sec] [Макс.] 20 "
Час на отваряне [Sec] [Макс.] 35 "
Честота [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality