Контроли за маслена горелка, Серии OBC 80, Брой етапи: 2, Единичен пакет

057H8705

OBC 84.10 ОБСЛУЖВАНЕ

Информация за продукта

Бруто тегло 0.197 Kg
Нето тегло 0.195 Kg
Volume 0.983 Liter
EAN 5702425123849

 

1 или 2 етапа 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description OBC 84.10 ОБСЛУЖВАНЕ
EU RoHS compliance Out of scope
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Безопасно време [s] 5 "
Брой етапи 2
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Единичен пакет
Време за предварително запалване [s] 25 "
Време за предварително почистване [s] 25 "
Време след запалване [s] 2 "
Време след почистване [s] 0 "
Група продукти Oil Burner Controls
Захранващо напрежение [V] 230 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс] 253 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин] 195 V
Количество в опаковка от определен вид 40 pc
Тип OBC 80 Series

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality