Възпламенителни устройства, EBI4 M S, Вторично върхово напрежение [kV]: 2 x 7.5, Захранващо напрежение [V] AC: 187 - 255, 90.0 VA, Корпус: Стандарт
052F4045
EBI4 ОБСЛУЖВАНЕ #1
EBI4 ОБСЛУЖВАНЕ #1
Бруто тегло | 0.346 Kg |
Нето тегло | 0.325 Kg |
Volume | 0.402 Liter |
EAN | 5702425078170 |
Бруто тегло | 0.346 Kg |
Нето тегло | 0.325 Kg |
Volume | 0.402 Liter |
EAN | 5702425078170 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | EBI4 ОБСЛУЖВАНЕ #1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c), 7(c)-V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
SCIP dossier no. | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
SCIP dossier product name | Ignition unit EB14 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UL evaluated | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Вторична връзка, токово късо съединение [mA] | 48 mA |
Вторично върхово напрежение [kV] | 2 x 7.5 |
Главен предпазител [A] [Мин.] | 10 A |
Група продукти | Ignition Units |
Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 255 V |
Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 187 V |
Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
Консумирана мощност [VA] | 90 VA |
Корпус | Стандарт |
Одобрение |
CE UKCA |
Околна температура [°C] [Макс.] | 60 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
Първичен ток [A] | 0.4 A |
Първична честота [Hz] | 50/60 |
Степен на корпусна основа | IP40 |
Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 85 °C |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -25 °C |
Тип | EBI4 M S |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | EBI4 ОБСЛУЖВАНЕ #1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c), 7(c)-V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
SCIP dossier no. | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
SCIP dossier product name | Ignition unit EB14 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UL evaluated | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Вторична връзка, токово късо съединение [mA] | 48 mA |
Вторично върхово напрежение [kV] | 2 x 7.5 |
Главен предпазител [A] [Мин.] | 10 A |
Група продукти | Ignition Units |
Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 255 V |
Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 187 V |
Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
Консумирана мощност [VA] | 90 VA |
Корпус | Стандарт |
Одобрение |
CE UKCA |
Околна температура [°C] [Макс.] | 60 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
Първичен ток [A] | 0.4 A |
Първична честота [Hz] | 50/60 |
Степен на корпусна основа | IP40 |
Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 85 °C |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -25 °C |
Тип | EBI4 M S |