Възпламенителни устройства, EBI4 C1 P, Вторично върхово напрежение [kV]: 12, Захранващо напрежение [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Корпус: Стандарт

052F4048

EBI4 ОБСЛУЖВАНЕ # 4

Информация за продукта

Бруто тегло 0.34 Kilogram
Нето тегло 0.339 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702425078156

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 ОБСЛУЖВАНЕ # 4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
SCIP dossier no. 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dossier product name Ignition unit EB14
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Единичен пакет
Вторична връзка, токово късо съединение [mA] 30 mA
Вторично върхово напрежение [kV] 12
Главен предпазител [A] [Мин.] 10 A
Група продукти Ignition Units
Захранващо напрежение [V] AC 230 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс] 255 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин] 187 V
Количество в опаковка от определен вид 10 pc
Консумирана мощност [VA] 60 VA
Корпус Стандарт
Одобрение CE
UKCA
Околна температура [°C] [Макс.] 60 °C
Околна температура [°C] [Мин.] -10 °C
Първичен ток [A] 0.25 A
Първична честота [Hz] 50/60
Степен на корпусна основа IP40
Температура на съхранение [°C] [Макс.] 85 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.] -25 °C
Тип EBI4 C1 P

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality