ESMU-100
087B1180
ESMU-100, Pt1000 потопяем сензор, 100mm, Cu
ESMU-100, Pt1000 потопяем сензор, 100mm, Cu
Бруто тегло | 0.14 kg |
Нето тегло | 0.14 kg |
EAN | 5702421064481 |
Бруто тегло | 0.14 kg |
Нето тегло | 0.14 kg |
EAN | 5702421064481 |
Версия за монтаж | G1/2A и шайба (доставят се с продукта) |
Време константа | 2 s (вода), 7 s (въздух) |
Група продукти | Сензори |
Диаметър на температурния сензор [mm] | 6.6 mm |
Дължина на температурния сензор [mm] | 100 mm |
Клеми за електрическо свързване | Клемен щепсел за два проводника в предната част, PG9 кабелен вход, доставян с продукта |
Материал на тялото | Мед |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Описание | ESMU-100, Pt1000 потопяем сензор, 100mm, Cu |
Степен на защита | IP54 |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 140 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 0 °C |
Тип | ESMU-100 |
Версия за монтаж | G1/2A и шайба (доставят се с продукта) |
Време константа | 2 s (вода), 7 s (въздух) |
Група продукти | Сензори |
Диаметър на температурния сензор [mm] | 6.6 mm |
Дължина на температурния сензор [mm] | 100 mm |
Клеми за електрическо свързване | Клемен щепсел за два проводника в предната част, PG9 кабелен вход, доставян с продукта |
Материал на тялото | Мед |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Описание | ESMU-100, Pt1000 потопяем сензор, 100mm, Cu |
Степен на защита | IP54 |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 140 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 0 °C |
Тип | ESMU-100 |