Информация за продукта

Бруто тегло 0.04 kg
Нето тегло 0.03 kg
EAN 5702421011478

 

Label product Yes
REACH Candidate List substances >0.1% No
Версия за монтаж Доставя се скоба за тръба DN 15-65
Време константа 3 s
Група продукти Сензори
Клеми за електрическо свързване Клеморед за 2 проводника в основата
Материал на тялото Поликарбонат
Описание ESM-11, Pt1000 повърхностен сензор
Степен на защита IP32
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 100 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 0 °C
Тип ESM-11

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services