ECL Comfort 210, Растерен течнокристален дисплей, Захранващо напрежение [V] AC: 207 - 244

087H3030

ECL COMFORT 210B/230 V

Информация за продукта

Бруто тегло 0.608 Kilogram
Нето тегло 0.395 Kilogram
Volume 4.737 Liter
EAN 5710104013220

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description ECL COMFORT 210B/230 V
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
SCIP dossier no. ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171
SCIP dossier product name ECL Comfort 310 and 210
Sensor cable length [m] 200 m
UK RoHS compliance Out of scope
Активен товар на релейния изход [A] 4 A
Брой входове за сензори 8 pc
Брой изходи за управление на трипозиционния мотор 2
Брой кръгове за БГВ 1
Брой кръгове на резервоара за БГВ 1
Брой отоплителни кръгове 2
Брой периоди на комфорт за ден 3
Брой помпи 4
Брой релейни изходи 4
Брой цифрови входове 2
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.] 65 %
Време за превключване на резервно захранване [h] 72 h
Група продукти Electronic controllers
Дължина на кабела на сензора [m] 200 mm
Захранващо напрежение [V] AC 230 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс] 244 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин] 207 V
Източник на приложението По ключ за приложения ECL
Индуктивен товар на релейния изход [A] 2 A
Комуникации ECL 485 Bus (галванично неразделен)
Modbus (галванично неразделен)
Напрежение на релейния изход [V] AC 230 V
Настройка на топлинната крива за отоплителния кръг 6 точки
Наклон
Общи функции Алармени функции
„Гимнастика“ на циркулационната помпа
Раздвижване на управляващия вентил
Външно устройство
Защита срещу замръзване
Програма уикенд
Мрежа главен-подчинен
Защита на двигателя
Връзка с дистанционно устройство
Одобрение CE
Околна температура [°C] [Макс.] 55 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Разход на енергия [W] 5 W
Стандарт за одобрение Директива за EMC: 2004/108/EC
Независимост: EN 61000-6-1:2007
Излъчване: EN 61000-6-3:2007
Директива за ниско напрежение (LVD) 2006/95/EC
EN 60730
Степен на защита IP41
Температура на съхранение [°C] [Макс.] 70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.] -40 °C
Тип ECL Comfort 210
Тип на дисплея Растерен течнокристален дисплей
Тип на превключвателя по време Седмица
Тип на цифровите входове 12 V с възможно повдигане
Тип температурни сензори Pt 1000, конфигурируем вход
Товар на изхода на задвижката [VA] 15 VA
Функции за БГВ Антибактериална програма
Автоматична настройка
Влияние на температура на връщащата тръба
Честота на захранващото напрежение [Hz] 50 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality