Ключове за приложения ECL, A368

087H3803

ЕCL ключ за приложение А368. Контрол на отоплението с 1 или 2 циркулационни помпи. Функция за допълване на водата с 1 или 2 помпи.

Информация за продукта

Бруто тегло 0.336 Kilogram
Нето тегло 0.031 Kilogram
Volume 1.152 Liter
EAN 5710104028002

 

Description ЕCL ключ за приложение А368. Контрол на отоплението с 1 или 2 циркулационни помпи. Функция за допълване на водата с 1 или 2 помпи.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
SCIP dossier no. 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone control No
Брой кръгове за БГВ 1
Брой мотор-вентили 2
Брой отоплителни кръгове 1
Брой помпи 6
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Група продукти ECL Application keys
Проточна система за гореща вода Да
Система за за подгряване на гореща вода с резервоар Не
Система с резервоар за гореща вода Не
Тип A368

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality