Нагревателни кабели, DEVIsnow™ 20T, 20 W/m, 17.00 m, Захранващо напрежение [V] AC: 230

140F1117

Тип кабел: Двупроводен кабел, Нагревателен принцип: Сериен активен

Информация за продукта

Бруто тегло 1.717 Kilogram
Нето тегло 1.7 Kilogram
Volume 8.046 Liter
EAN 5703466211915

 

China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIsnow 20T 17m, 332W, 230V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 26121601
UV защитено Да
Warranty type 20-year full service warranty
Без олово Да
Версия на продукта Ready-made
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Височина опаковка [mm] 54 mm
Външна изолация PVC
Гаранция [Година] 20
Група продукти Heating Cables
Дебелина опаковка [mm] 386 mm
Диаметър на кабел [mm] 7 mm
Диаметър на огъване [mm] [Мин.] 50 mm
Дължина на кабела [m] 17 m
Дължина на студен свързващ проводник [m] 2.3 m
Екраниране на кабел Алуфолио 100%
Елемент IP клас IPX7
Захранващо напрежение [V] AC 230 V
Изолация на проводника XLPE
Изрязан по дължина Не
Кабел на барабан Не
Количество на студен свързващ проводник 1
Количество проводимост на студен свързващ проводник 3
Линейна мощност на кабела [W/m] 20 W/m
Монтажна температура [°C] [Мин.] -5 °C
Нагревателен принцип Сериен активен
Нагревателна мощност [W] 332 W
Неработна температура [°C] [Макс.] 90 °C
Одобрение CE
EAC
UkrTEST
Приложение Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
Пълнител PEX
Работна температура [°C] [Макс.] 70 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²] 1.5 mm²
Сертифицирана компания Intertek Semko
Студен свързващ проводник Да
Съпротивление на кабел [Ohm] 159
Тип DEVIsnow™ 20T
Тип кабел Двупроводен кабел
Тип студен свързващ проводник DTCL
Устойчивост на пламък Да
Цвят на външна изолация Черен
Ширина опаковка [mm] 386 mm
Якост на натиск [N] 1500 N
Якост на опън [N] 300 N

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality