Нагревателни кабели, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 160 m, Захранващо напрежение [V] AC: 230

140F1211

Тип кабел: Двупроводен кабел, Нагревателен принцип: Сериен активен

Информация за продукта

Бруто тегло 9.68 Kilogram
Нето тегло 9.38 Kilogram
Volume 30.842 Liter
EAN 5703466223475

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIflex 6T 915W 230V 160m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
UV защитено Не
Warranty type 20-year full service warranty
Без олово Да
Версия на продукта Ready-made
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Височина опаковка [mm] 207 mm
Външна изолация PVC
Гаранция [Година] 20
Група продукти Heating Cables
Дебелина опаковка [mm] 386 mm
Диаметър на кабел [mm] 6.9 mm
Диаметър на огъване [mm] [Мин.] 50 mm
Дължина на кабела [m] 160 m
Дължина на студен свързващ проводник [m] 2.3 m
Екраниране на кабел Алуфолио 100%
Елемент IP клас IPX7
Захранващо напрежение [V] AC 230 V
Изолация на проводника XLPE
Изрязан по дължина Не
Кабел на барабан Не
Количество на студен свързващ проводник 1
Количество проводимост на студен свързващ проводник 3
Линейна мощност на кабела [W/m] 6 W/m
Монтажна температура [°C] [Мин.] -5 °C
Нагревателен принцип Сериен активен
Нагревателна мощност [W] 915 W
Неработна температура [°C] [Макс.] 90 °C
Одобрение CE
UkrTEST
EAC
Приложение Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
Работна температура [°C] [Макс.] 80 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²] 1.5 mm²
Сертифицирана компания Intertek Semko
UkrTEST
Студен свързващ проводник Да
Съпротивление на кабел [Ohm] 57.9
Тип DEVIflex™ 6T
Тип кабел Двупроводен кабел
Тип студен свързващ проводник DTCL
Устойчивост на пламък Да
Цвят на външна изолация Червен
Ширина опаковка [mm] 386 mm
Якост на натиск [N] >1500 N
Якост на опън [N] >500 N

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality