Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
От съображения за сигурност на вашия акаунт е инициирана процедура по излизане.Сесията ще изтече след
Излезли сте от системата поради неактивност в последните 120 минути.
You are at the {0} store.
Shows 6 product(s)
Регулиращ комбиниран вентил, FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar
FHV-FJVR ПОДОВ НАГРЕВАТЕЛЕН КЛАПАН
Регулиращ комбиниран вентил, FHV-WR, FHV-A, 3/4, 0.8 m³/h, 6 bar
Вентил за подово отопление FHV-A с RA 2000 сензор
FHV-R за FJVR, кръгъл
Сензор FTC, 35 °C - 70 °C, 2.0 m
FTC термостатичен елемент, 35 – 70°C
Сензор FTC, 15 °C - 50 °C, 2.0 m
FTC термостатичен елемент, 15-50о C (Multipac)
FHM-C1 UPM3 15-70
Преглед: