Информация за продукта

Бруто тегло 0.167 Kg
Нето тегло 0.166 Kg
Volume 0.371 Liter
EAN 5702421064504

 

Description ESMU-250, Pt1000 потопяем сензор, 250mm, Cu
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
Версия за монтаж G1/2A и шайба (доставят се с продукта)
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Време константа 2 s (вода), 7 s (въздух)
Група продукти Sensors
Диаметър на температурния сензор [mm] 6.6 mm
Дължина на температурния сензор [mm] 250 mm
Клеми за електрическо свързване Клемен щепсел за два проводника в предната част, PG9 кабелен вход, доставян с продукта
Материал COPPER
Материал на тялото Мед
Номинално налягане [bar] 25 bar
Степен на защита IP54
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 140 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 0 °C
Тип ESMU-250
Тип температурни сензори Pt 1000

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality