Информация за продукта

Бруто тегло 0.142 Kg
Нето тегло 0.142 Kg
Volume 0.262 Liter
EAN 5702421064481

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ESMU-100, Pt1000 потопяем сензор, 100mm, Cu
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
UK RoHS compliance Out of scope
Версия за монтаж G1/2A и шайба (доставят се с продукта)
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Време константа 2 s (вода), 7 s (въздух)
Група продукти Sensors
Диаметър на температурния сензор [mm] 6.6 mm
Дължина на температурния сензор [mm] 100 mm
Клеми за електрическо свързване Клемен щепсел за два проводника в предната част, PG9 кабелен вход, доставян с продукта
Материал COPPER
Материал на тялото Мед
Номинално налягане [bar] 25 bar
Степен на защита IP54
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 140 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 0 °C
Тип ESMU-100
Тип температурни сензори Pt 1000

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality