Информация за продукта

Бруто тегло 0.086 Kg
Нето тегло 0.08 Kg
Volume 0.226 Liter
EAN 5702421064566

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ESMB-12, Pt1000 универсален сензор
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
UK RoHS compliance Out of scope
Версия за монтаж За тръба или равна повърхност или в джоб
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Време константа 20 s
Група продукти Sensors
Диаметър на температурния сензор [mm] 5.7 mm
Дължина на температурния сензор [mm] 45 mm
Клеми за електрическо свързване 2-проводен кабел (2 x 0,2 mm2)
Материал на тялото Неръждаема стомана
Степен на защита IP54
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 100 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 0 °C
Тип ESMB-12
Тип температурни сензори Pt 1000

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality