Shows 83 product(s)

Визьор, SGI 6, 6.00 mm, Разширение

Размер на вход [mm]: 6.00, Тип на връзка вход: Разширение, Размер на изход [mm]: 6.00, Тип свързващ изход: Разширение, Индикатор за влага: I индикатор, Вход вътрешен/външен: Външен

Визьор, SGI 10, 10.00 mm, Разширение

Тип на връзка вход: Разширение, Размер на вход [инч]: 3/8 in, Тип свързващ изход: Разширение, Размер на изход [инч]: 3/8 in, Индикатор за влага: I индикатор, Вход вътрешен/външен: Външен

Визьор, SGI 12, 12.00 mm, Разширение

Тип на връзка вход: Разширение, Размер на вход [инч]: 1/2 in, Тип свързващ изход: Разширение, Размер на изход [инч]: 1/2 in, Индикатор за влага: I индикатор, Вход вътрешен/външен: Външен

Визьор, SGI 6, 6.00 mm, Разширение

Размер на вход [mm]: 6.00, Тип на връзка вход: Разширение, Размер на изход [mm]: 6.00, Тип свързващ изход: Разширение, Индикатор за влага: I индикатор, Вход вътрешен/външен: Вътрешен

Визьор, SGI 10, 10.00 mm, Разширение

Тип на връзка вход: Разширение, Размер на вход [инч]: 3/8 in, Тип свързващ изход: Разширение, Размер на изход [инч]: 3/8 in, Индикатор за влага: I индикатор, Вход вътрешен/външен: Вътрешен

Преглед: