Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPPM035VVLP01E

114X4316

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Информация за продукта

Бруто тегло 154 Kilogram
Нето тегло 124 Kilogram
Volume 1028.16 Liter
EAN 5702428564540

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor model VLZ035TGA
Description OP-MPPM035VVLP01E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus INVERTER
In scope of WEEE and contain batteries No
MCC 9.8 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-MPPM035VVLP01E
Product Name Description Package unit
RLA 8.5 A
UK RoHS compliance Out of scope
Брой вентилатори 1
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин] 230 V
Вентилатор тип дефлектор/решетка H3
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] 130 W
Версия P01
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] 440 V
връзка течна линия [инч] 5/8 in
Въздушен поток при 50Hz [m³/h] 5200 m³/h
Вътрешен обем на кондензаторна серпентина 1.62 mm³
Група продукти Condensing Units
Диаметър на вентилатор [mm] 500 mm
Дължина [mm] 481 mm
Електрически код E
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] 230/1/50
Захранване на компресор [V] 400/3/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] 220 W
контрол на мощността Инвертор
Напрежение 50Hz [V] 360 V
Напрежение 50Hz [V] [макс] 440 V
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 1 м) [db(A)] 64 dBA
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)] 44 dBA
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] 360 V
Но. на фази (вентилатор) 1
Но. на фази (компресор) 3
Обем на ресивер [L] 6.2 L
Обща височина [mm] 965 mm
одобрение ресивер CE
Подобрена честота на променлива скорост 50 Hz
Приложения MBP
Размер на перката на вентилатора [mm] 500 mm
Сила на звука при 50Hz [db(A)] 75 dBA
Смукателната свръзка размер [in] 3/4 in
Технология Спирален
Тип Optyma™ Plus INVERTER P01
Тип кондензатор G7
Тип присъединяване Спойка
Ток на вентилатора при 50Hz [A] 0.96 A
Употреба на сегмент Средно обратно налягане
Фаза 3
Хладилни агенти R404A
R448A
R449A
R407A
R407F
Честота [Hz] 50 Hz
Ширина [mm] 1406 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality