Optyma™ iCO2, OP-UPAC015COP04E

114X6003

Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 400/3/50, Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately. Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application

Информация за продукта

Бруто тегло 360 Kilogram
Нето тегло 340 Kilogram
Volume 1744 Liter
EAN 5702424547202

 

Accumulator volume [L] 7.2 L
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model VCO015T4E
Description OP-UPAC015COP04E
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Family Optyma™ iCO2
Gas cooler internal volume [L] 6.1 L
In scope of WEEE and contain batteries No
Mandatory accessory Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately. Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application
Max pressure (PS) - high side 140 bar
Max pressure (PS) - low side 80 bar
MCC 19 A
Min fuse rating [A] 25 A
Model number OP-UPAC015COP04E
Number of receivers 2
Oil separator volume [L] 0.87 L
Oil type Diamond freeze MA68
PED категория II
Product Name Description Package unit
RLA 16.5 A
TS max 43 °C
TS min -20 °C
UK RoHS compliance Yes
Брой вентилатори 2
Вентилатор тип дефлектор/решетка Скара
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] 386 W
Версия P04
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] 415 V
връзка течна линия [инч] 1/2 in
Въздушен поток при 50Hz [m³/h] 15120 m³/h
Група продукти Condensing Units
Диаметър на вентилатор [mm] 570 mm
Дължина [mm] 1350 mm
Електрически код E
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] 280/339V DC
Захранване на компресор [V] 400/3/50
контрол на мощността Инвертор
Напрежение 50Hz [V] 400 V
Напрежение 50Hz [V] [макс] 415 V
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 1 м) [db(A)] 62 dBA
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)] 42 dBA
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] 400 V
Но. на фази (компресор) 3
Обем на ресивер [L] 7.6 L
Обща височина [mm] 1692 mm
Одобрение CE
UKCA
одобрение ресивер CE
EAC
Приложения HBP
LBP
MBP
проектно високо налягане [bar] 140 bar
проектно ниско налягане [bar] 80 bar
Размер на перката на вентилатора [mm] 572 mm
Смукателната свръзка размер [in] 3/4 in
Тип Optyma™ iCO2 P04
Тип присъединяване Спойка
Ток на вентилатора при 50Hz [A] 3.65 A
Употреба на сегмент Хладилна техника LT
Хладилна техника MT
Фаза 3
Хладилни агенти R744
Честота [Hz] 50 Hz
Ширина [mm] 764 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality