Optyma™ iCO2, OP-MPAM005COP04G

114X6001

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 230/1/50, Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline

Информация за продукта

Бруто тегло 146 Kilogram
Нето тегло 114 Kilogram
Volume 1322.1 Liter
EAN 5702424493981

 

Accumulator volume [L] 2.5 L
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model CO2
Description OP-MPAM005COP04G
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Family Optyma™ iCO2
Gas cooler internal volume [L] 0.27 L
In scope of WEEE and contain batteries No
Mandatory accessory Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline
Max pressure (PS) - high side 140 bar
Max pressure (PS) - low side 80 bar
MCC 15 A
Min fuse rating [A] 16 A
Model number OP-MPAM005COP04G
Number of receivers 2
PED категория I
Product Name Description Package unit
RLA 10 A
TS max 46 °C
TS min -20 °C
UK RoHS compliance Yes
Брой вентилатори 1
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс] 253 V
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин] 207 V
Вентилатор тип дефлектор/решетка Кожух
Версия P04
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] 253 V
връзка течна линия [инч] 3/8 in
Въздушен поток при 50Hz [m³/h] 1200 m³/h
Група продукти Condensing Units
Диаметър на вентилатор [mm] 415 mm
Дължина [mm] 1350 mm
Електрически код G
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] 230/1/50
Захранване на компресор [V] 230/1/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] 20 W
контрол на мощността Инвертор
Напрежение 50Hz [V] 207 V
Напрежение 50Hz [V] [макс] 253 V
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 1 м) [db(A)] 56 dBA
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)] 36 dBA
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] 207 V
Но. на фази (вентилатор) 1
Но. на фази (компресор) 1
Обем на ресивер [L] 2.5 L
Обща височина [mm] 834 mm
Одобрение CE
одобрение ресивер CE
Приложения MBP
проектно високо налягане [bar] 140 bar
проектно ниско налягане [bar] 80 bar
Размер на перката на вентилатора [mm] 415 mm
Скоростна платформа Fixed-speed
Смукателната свръзка размер [in] 3/8 in
Тип Optyma™ iCO2 P04
Тип присъединяване Спойка
Ток на вентилатора при 50Hz [A] 0.08 A
Употреба на сегмент Средно обратно налягане
Фаза 1
Хладилни агенти R744
Честота [Hz] 50 Hz
Ширина [mm] 480 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality