Топлообменник тръба в тръба, HE 1.0

015D0003

Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Макс. работно налягане [bar]: 28.0

Информация за продукта

Бруто тегло 0.57 kg
Нето тегло 0.51 kg
EAN 5702422044024

 

REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Топлообменници
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 120 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -60 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 248 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -76 °F
Количество в опаковка от определен вид 18 pc
Макс. работно налягане [bar] 28 bar
Макс. работно налягане [psig] 400 psig
Макс. тестово налягане [bar] 40 bar
Макс. тестово налягане [psig] 580 psig
Наименование на продукта Топлообменник тръба в тръба
Обезмаслени хладилни агенти R513A
Обслужваем Но.
Одобрение EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Китай
Описание на продукта Топлообменник
Продуктови аксесоари Но.
Размер на вход [mm] 16 mm
Размер на изход [mm] 10 mm
Съвместимост на фреоново масло Приложения без масло
R513A
Съвместимост с лубриканти Oilfree applications
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 120 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -76 °F
Тип HE 1.0
Тип на връзка вход СПОЙКА, ODF
Тип свързващ изход СПОЙКА, ODF
Фамилно име на продукта HE
Хладилни агенти R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R454C
R455A
R454A

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality