Трансмитер за налягане, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G1037

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: AKS 32R-DH36-A0EC04-0

Информация за продукта

Бруто тегло 0.142 Kilogram
Нето тегло 0.125 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5702422141334

 

+ захранване Щифт 1
+ изход Щифт 3
- общ Щифт 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
IP степен на защита от бн. Влияния IP65
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Високо ниво на отсичане 98
Време за реакция макс [мс] 4 ms
връзка налягане мъжко/женско Мъжко
Група продукти Sensors
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] 40 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] -30 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] 104 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] -22 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.] 12 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.] -1 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс] 174 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин] -14.5 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 85 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 185 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -40 °F
единица за налягане препоръки Sealed gauge
Електрическа връз. мъжка/женска Мъжко
Електрическа връзка Angular connector
Електрическа връзка стандарт EN 175301-803-A
изпускателна мембрана Но.
Изход сигнал Ratio metric
Импулсен гасител No
Ключ за спецификация AKS 32R-DH36-A0EC04-0
Количество в опаковка от определен вид 20 pc
Коментари за одобрение ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Международен номер на артикул 5702422141334
Наименование на продукта Трансмитер за налягане
Настройка нулева точка и обхват Но.
Нелинейност BFSL ±FS [%] 0.2 %
Ниско ниво на отсичане 4
Одобрение ATEX
GOST POCC
cUR
CE
Превишено налягане макс [bar] 33 bar
радиометрично V захр. [%] [Макс] 90 %
радиометрично V захр. [%] [Мин] 10 %
Размер на връзка по налягане 1/4-18
Размер на електрическа връзка 4 pin
собствена защита Но.
Стандарт за връзка по налягане ANSI/ASME B1.20.1
Стандарт за одобрение 6967179
E227388
E31024
Тип AKS 32R
Тип връзка по налягане NPT
Точност, макс. +/- FS [%] 0.8 %
Точност, типична +/- FS [%] 0.3 %

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality