Трансмитер за налягане, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G1036

Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: AKS 32R-DH36-A0BC08-0

Информация за продукта

Бруто тегло 0.136 Kilogram
Нето тегло 0.12 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5702422141310

 

+ захранване Щифт 1
+ изход Щифт 3
- общ Щифт 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
IP степен на защита от бн. Влияния IP65
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
UK RoHS compliance Out of scope
Бележки за връзка по налягане Разширение 1/4 in
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Високо ниво на отсичане 98
Време за реакция макс [мс] 4 ms
връзка налягане мъжко/женско Мъжко
Група продукти Sensors
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] 40 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] -30 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] 104 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] -22 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.] 12 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.] -1 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс] 174 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин] -14.5 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 85 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 185 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -40 °F
единица за налягане препоръки Sealed gauge
Електрическа връз. мъжка/женска Мъжко
Електрическа връзка Angular connector
Електрическа връзка стандарт EN 175301-803-A
Идентичен продукт 060G4484
изпускателна мембрана Но.
Изход сигнал Ratio metric
Импулсен гасител No
Ключ за спецификация AKS 32R-DH36-A0BC08-0
Количество в опаковка от определен вид 20 pc
Коментари AAA
Коментари за одобрение ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Международен номер на артикул 5702422141310
Наименование на продукта Трансмитер за налягане
Нелинейност BFSL ±FS [%] 0.2 %
Ниско ниво на отсичане 4
Одобрение ATEX
GOST POCC
cUR
CE
Превишено налягане макс [bar] 33 bar
радиометрично V захр. [%] [Макс] 90 %
радиометрично V захр. [%] [Мин] 10 %
Размер на връзка по налягане 7/16-20
Размер на електрическа връзка 4 pin
собствена защита Но.
Стандарт за връзка по налягане ASME B1.1
Стандарт за одобрение 6967179
E227388
E31024
Тип AKS 32R
Тип връзка по налягане UNF
Точност, макс. +/- FS [%] 0.8 %
Точност, типична +/- FS [%] 0.3 %

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality