Добавяне на гаранция
Продуктът е добавен в количката
060G1321 е добавен в количката
Моля, изберете гаранция от списъка по-долу, за да я приложите към Вашия преобразувател. Не забравяйте, че можете да изберете само една гаранция и ако имате няколко преобразувателя, една и съща гаранция ще бъде прикрепена към всеки преобразувател. Моля, имайте предвид, че няма да можете да промените броя на Вашите преобразуватели след прилагане на гаранцията.
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
Трансмитер за налягане, AKS 3000, -1.00 bar - 6.00 bar, -14.50 psi - 87.00 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Трансмитер за налягане, AKS 3000, -1.00 bar - 6.00 bar, -14.50 psi - 87.00 psi
060G1321
Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: AKS 3000-D531-A1BC08-0