Сензор за температура, MBT 3560, 50 mm, G,1/4

084Z4035

Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Размер на електрическа връзка: Pg 9, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti

Информация за продукта

Бруто тегло 0.174 Kilogram
Нето тегло 0.118 Kilogram
Volume 0.577 Liter
EAN 5702423197446

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP65
Product Name Description Сензор за температура
SCIP dossier no. 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP dossier product name Sensor MBT 3560
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
UK RoHS compliance Yes
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Втулка за сензора Фиксиран
Група продукти Sensors
Диаметър на защитна тръба [mm] 8 mm
Диаметър на защитна тръба [инч] 0.31 in
Дължина на втулка [mm] 50 mm
Дължина на втулка [инч] 1.97 in
Дължина на удължението [mm] 33 mm
Дължина на удължението [инч] 1.3 in
Електрическа връз. мъжка/женска Мъжко и женско
Електрическа връзка Angular connector
Електрическа връзка стандарт EN 175301-803-A
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] 32 V
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] 10 V
Изход сигнал [mA] [макс] 20 mA
Изход сигнал[mA] [мин] 4 mA
Количество в опаковка от определен вид 13 pc
Материал на защитна тръба AISI 316 Ti
Материал на присъединителния елемент Неръждаема стомана
Материал на технологична връзка Неръждаема стомана
Настройване на трансмитер диапазон [°C] [макс] 200 °C
Настройване на трансмитер диапазон [°C] [мин] 0 °C
Настройване на трансмитер диапазон [°F] [макс] 392 °F
Настройване на трансмитер диапазон [°F] [мин] 32 °F
Околна температура макс. [°C] 85 °C
Околна температура макс. [°F] 185 °F
Размер на електрическа връзка Pg 9
Размер на технологична връзка 1/4
Стандарт за присъединяване ISO 228
Стандарт за технологична връзка ISO 228-1-A
Съпротивление на сензорния елемент [Ω] 1000
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 200 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 392 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -58 °F
технологична връзка мъжка/женска Мъжко
Тип MBT 3560
Тип втулка Фиксиран
Тип на сензорния елемент Pt
Тип на технологична връзка G
Тип присъединяване G
Тип трансмитер Интегриран
Типово обозначение MBT 3560-0001-0050-10-120
Толеранс на сензорния елемент [бр.] ± 1% FS

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality