China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP40 |
Product Name Description |
Патрон за пресостат |
SCIP dossier no. |
079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
SCIP dossier product name |
ACB-LCB_ Cartridge pressure switch |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
UL approved refrigerants |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Бележки за връзка по налягане |
Дефлатор |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Индустриален пакет |
Високо актив. налягане [bar] |
26 bar |
Високо актив. налягане [psi] |
377 psi |
връзка налягане мъжко/женско |
Женско |
Група продукти |
Switches and thermostats |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] |
85 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] |
-30 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] |
185 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] |
-20 °F |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] |
135 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] |
-55 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] |
275 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] |
-70 °F |
Електрическа връзка |
Многожилни конектори |
Категория на диапазона на налягането |
Високо налягане |
Ключ за спецификация |
ACB-2UB201 |
Количество в опаковка от определен вид |
50 pc |
Корпус |
РЕДОВЕН |
Макс. работно налягане [bar] |
45 bar |
Макс. работно налягане [psig] |
653 psig |
Монтиране |
Vertical +/- 45º |
Налягане при пръсване [bar] |
200 bar |
Налягане при пръсване [psig] |
2900 psig |
Ниско актив. налягане [bar] |
20 bar |
Ниско актив. налягане [psi] |
290 psi |
Обезмаслени хладилни агенти |
R513A R1234ze(E) R134a |
Обслужваем |
Но. |
Одобрение |
C UL US UL873 CE CE 0035 PED TÜV UKCA |
Продуктови аксесоари |
Аксесоари на превключватели |
Размер на връзка по налягане |
1/4 in |
степен на контакт |
AC=6 A, 250 V |
Съвместимост с лубриканти |
Oilfree applications |
Тип |
ACB |
Тип връзка по налягане |
Разширение |
функция Reset |
Авто |
Функция на контакт |
SPST(NC) |
Хладилни агенти |
R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A R125 |