Патрон за пресостат, ACB, 26.00 bar, 20.00 bar

061F7509

Високо актив. налягане [bar]: 26.00, Ниско актив. налягане [bar]: 20.00, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPST(NC), Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4 in, Електрическа връзка: Кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65

Информация за продукта

Бруто тегло 0.087 Kg
Нето тегло 0.078 Kg
Volume 0.395 Liter
EAN 5702428265041

 

In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP65
SCIP dossier no. 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88
UL approved refrigerants R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Бележки за връзка по налягане Дефлатор
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Индустриален пакет
Високо актив. налягане [bar] 26 bar
Високо актив. налягане [psi] 377 psi
връзка налягане мъжко/женско Женско
Група продукти Switches and thermostats
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -20 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 135 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -55 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 275 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -70 °F
Дължина на кабела [in] 59.06 in
Дължина на кабела [m] 1.5 m
Електрическа връзка Кабел
Категория на диапазона на налягането Високо налягане
Ключ за спецификация ACB-2UB509W
Количество в опаковка от определен вид 20 pc
Корпус НОРМАЛЕН ТЕРМО КЛЕЙ
Макс. работно налягане [bar] 45 bar
Макс. работно налягане [psig] 653 psig
Монтиране Vertical +/- 45º
Наименование на продукта Патрон за пресостат
Налягане при пръсване [bar] 200 bar
Налягане при пръсване [psig] 2900 psig
Ниско актив. налягане [bar] 20 bar
Ниско актив. налягане [psi] 290 psi
Обезмаслени хладилни агенти R513A
R1234ze(E)
R134a
Обслужваем Но.
Одобрение C UL US UL873
CE
CE 0035
PED
TÜV
UKCA
Продуктови аксесоари Аксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане 1/4 in
степен на контакт AC=6 A, 250 V
Съвместимост с лубриканти Oilfree applications
Тип ACB
Тип връзка по налягане Разширение
Тип кабел AWG18
функция Reset Авто
Функция на контакт SPST(NC)
Хладилни агенти R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Цвят на проводник Черен

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality