Патрон за пресостат, ACB, 23.00 bar, 17.00 bar
Патрон за пресостат, ACB, 23.00 bar, 17.00 bar

061F3203

Високо актив. налягане [bar]: 23.00, Ниско актив. налягане [bar]: 17.00, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPST(NC), Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Електрическа връзка: Кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65

Информация за продукта

Бруто тегло 0.06 kg
Нето тегло 0.05 kg
EAN 5702428268226

 

IP степен на защита от бн. Влияния IP65
UL approved refrigerants R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Бележки за връзка по налягане Медна тръба (връх=7 mm)
Вид на опаковката Индустриален пакет
Високо актив. налягане [bar] 23 bar
Високо актив. налягане [psi] 334 psi
Група продукти Превключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -20 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 135 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -55 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 275 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -70 °F
Дължина на кабела [in] 29.53 in
Дължина на кабела [m] 0.75 m
Електрическа връзка Кабел
Категория на диапазона на налягането Високо налягане
Ключ за спецификация ACB-4UB10W
Количество в опаковка от определен вид 100 pc
Корпус НОРМАЛЕН ТЕРМО КЛЕЙ
Макс. работно налягане [bar] 45 bar
Макс. работно налягане [psig] 653 psig
Монтиране вертикален +/- 45º
Наименование на продукта Патрон за пресостат
Налягане при пръсване [bar] 200 bar
Налягане при пръсване [psig] 2900 psig
Ниско актив. налягане [bar] 17 bar
Ниско актив. налягане [psi] 247 psi
Обезмаслени хладилни агенти R513A
Обслужваем Но.
Одобрение C UL US UL873
CE 0035
TÜV
UKCA
Продуктови аксесоари Аксесоари на превключватели
Размер на връзкапо налягане [mm] 6 mm
степен на контакт DC=0.05 A, 12 - 24 V
Съвместимост на фреоново масло Приложения без масло
R1234ze(E)
R134a
R513A
Съвместимост с лубриканти Oilfree applications
Тип ACB
Тип връзка по налягане Спойка, ODM
Тип кабел AWG18
Фамилно име на продукта ACB
функция Reset Авто
Функция на контакт SPST(NC)
Хладилни агенти R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Цвят на проводник Черен

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality