Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPPM035VVLP01
114X4316
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Бруто тегло | 154 Kg |
Нето тегло | 124 Kg |
Volume | 1028.16 Liter |
EAN | 5702428564540 |
Бруто тегло | 154 Kg |
Нето тегло | 124 Kg |
Volume | 1028.16 Liter |
EAN | 5702428564540 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | VLZ035TGA |
Description | OP-MPPM035VVLP01 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus INVERTER |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MCC | 9.8 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-MPPM035VVLP01 |
Product Name Description | Package unit |
RLA | 8.5 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой вентилатори | 1 |
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин] | 230 V |
Вентилатор тип дефлектор/решетка | H3 |
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 130 W |
Версия | P01 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 440 V |
връзка течна линия [инч] | 5/8 in |
Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Вътрешен обем на кондензаторна серпентина | 1.62 mm³ |
Група продукти | Condensing Units |
Диаметър на вентилатор [mm] | 500 mm |
Дължина [mm] | 481 mm |
Електрически код | E |
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Захранване на компресор [V] | 400/3/50 |
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 220 W |
контрол на мощността | Инвертор |
Напрежение 50Hz [V] | 360 V |
Напрежение 50Hz [V] [макс] | 440 V |
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 1 м) [db(A)] | 64 dBA |
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)] | 44 dBA |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 360 V |
Но. на фази (вентилатор) | 1 |
Но. на фази (компресор) | 3 |
Обем на ресивер [L] | 6.2 L |
Обща височина [mm] | 965 mm |
одобрение ресивер | CE |
Подобрена честота на променлива скорост | 50 Hz |
Приложения | MBP |
Размер на перката на вентилатора [mm] | 500 mm |
Сила на звука при 50Hz [db(A)] | 75 dBA |
Смукателната свръзка размер [in] | 3/4 in |
Технология | Спирален |
Тип | Optyma™ Plus INVERTER P01 |
Тип кондензатор | G7 |
Тип присъединяване | Спойка |
Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.96 A |
Употреба на сегмент | Средно обратно налягане |
Фаза | 3 |
Хладилни агенти |
R404A R448A R449A R452A R507A |
Честота [Hz] | 50 Hz |
Ширина [mm] | 1406 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | VLZ035TGA |
Description | OP-MPPM035VVLP01 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus INVERTER |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MCC | 9.8 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-MPPM035VVLP01 |
Product Name Description | Package unit |
RLA | 8.5 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой вентилатори | 1 |
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин] | 230 V |
Вентилатор тип дефлектор/решетка | H3 |
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 130 W |
Версия | P01 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 440 V |
връзка течна линия [инч] | 5/8 in |
Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Вътрешен обем на кондензаторна серпентина | 1.62 mm³ |
Група продукти | Condensing Units |
Диаметър на вентилатор [mm] | 500 mm |
Дължина [mm] | 481 mm |
Електрически код | E |
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Захранване на компресор [V] | 400/3/50 |
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 220 W |
контрол на мощността | Инвертор |
Напрежение 50Hz [V] | 360 V |
Напрежение 50Hz [V] [макс] | 440 V |
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 1 м) [db(A)] | 64 dBA |
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)] | 44 dBA |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 360 V |
Но. на фази (вентилатор) | 1 |
Но. на фази (компресор) | 3 |
Обем на ресивер [L] | 6.2 L |
Обща височина [mm] | 965 mm |
одобрение ресивер | CE |
Подобрена честота на променлива скорост | 50 Hz |
Приложения | MBP |
Размер на перката на вентилатора [mm] | 500 mm |
Сила на звука при 50Hz [db(A)] | 75 dBA |
Смукателната свръзка размер [in] | 3/4 in |
Технология | Спирален |
Тип | Optyma™ Plus INVERTER P01 |
Тип кондензатор | G7 |
Тип присъединяване | Спойка |
Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.96 A |
Употреба на сегмент | Средно обратно налягане |
Фаза | 3 |
Хладилни агенти |
R404A R448A R449A R452A R507A |
Честота [Hz] | 50 Hz |
Ширина [mm] | 1406 mm |