Shows 15 product(s)
I/O модул, AK-XM 101A
I/O модул, Тип: AK-XM 101A, Тип регулатор: РАЗШИРИТЕЛЕН МОДУЛ, Аналогови входове (AI) [pc]: 8
I/O модул, AK-XM 102A
Функция: Цифрови входове, Тип комуникация: AK2 LOCAL BUS, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 16
I/O модул, AK-XM 205A
Функция: Аналогови входове, цифрови изходи, Тип комуникация: AK2 LOCAL BUS, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 12
I/O модул, AK-XM 204A
Функция: Цифрови изходи, Тип комуникация: AK2 LOCAL BUS, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 12
I/O модул, AK-XM 102B
Функция: Цифрови входове, Тип комуникация: AK2 LOCAL BUS, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 16
I/O модул, AK-XM 205B
Функция: Аналогови входове, цифрови изходи, Тип комуникация: AK2 LOCAL BUS, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 12
I/O модул, AK-XM 204B
Функция: Цифрови изходи, Тип комуникация: AK2 LOCAL BUS, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 12
I/O модул, AK-XM 107A
Функция: Цифрови входове, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 16
I/O модул, AK-XM 208B
Функция: Изходи на вентил (4x), Захранващо напрежение [V] AC: 24, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 12
I/O модул, AK-XM 208C
Функция: 8 ал., 4 стъпков изход, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 12