Shows 10 product(s)
Контролер за регулиране на прегрев, EIM 336
IP степен на защита от бн. Влияния: IP00, Спец. Фабрични настройки: Да
Контролер за регулиране на прегрев, EKE 1A
Цифрови входове (DI) [pc]: 3, Аналогови входове (AI) [pc]: 2, Честота [Hz]: 50/60 Hz, Брой сензори за температура: 1, Брой сензори за налягане: 1
Контролер за регулиране на прегрев, EKE 1B
Цифрови входове (DI) [pc]: 2, Аналогови входове (AI) [pc]: 2, Честота [Hz]: 50/60 Hz, Брой сензори за температура: 2, Брой сензори за налягане: 1
Контролер за регулиране на прегрев, EKE 1D
Цифрови входове (DI) [pc]: 2, Аналогови входове (AI) [pc]: 2, Честота [Hz]: 50/60 Hz, Брой сензори за температура: 2, Брой сензори за налягане: 1, Тип комуникация: CANBUS
Контролер за регулиране на прегрев, EKE 1C
Цифрови входове (DI) [pc]: 2, Аналогови входове (AI) [pc]: 2, Честота [Hz]: 50/60 Hz, Брой сензори за налягане: 3, Тип комуникация: CANBUS
EKE 2U
Захранващо напрежение [V] AC: 24, Захранващо напрежение [V] DC: 24, Одобрение: UL; RoHS, Макс. ток изход/ фаза [A]: 2, Употребено за продукт: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Вид на опаковката: Мултипак