Системен мениджър, AK-SM 880
080Z4008
Тип регулатор: Системен мениджър, Зона на приложение: Пълен запас, Тип комуникация: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485
Тип регулатор: Системен мениджър, Зона на приложение: Пълен запас, Тип комуникация: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485
Бруто тегло | 2.52 kg |
Нето тегло | 1.84 kg |
EAN | 5702428867078 |
Бруто тегло | 2.52 kg |
Нето тегло | 1.84 kg |
EAN | 5702428867078 |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP20 |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Контролни разтвори |
Език на продукта |
Китайски Чешки Датски Нидерландски Английски Френски Немски Унгарски Италиански Полски Португалски Руски Испански |
Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 100 V |
Зона на приложение | Пълен запас |
Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Наименование на продукта | Системен мениджър |
Обслужваем | Но. |
Одобрение |
ВКЛЮЧЕН В C UL US C-TICK CE CMIM |
По-нататъшна информация | с дисплей и клавиатура |
Преден дисплей | Да |
Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
Тип | AK-SM 880 |
Тип комуникация |
ETHER LON RS485 MODBUS RS485 |
Тип регулатор | Системен мениджър |
Функция | Събиране на данни, модул за наблюдение |
Цифрови изходи (DO) [pc] | 2 pc |
Честота [Hz] | 50/60 Hz |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP20 |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Контролни разтвори |
Език на продукта |
Китайски Чешки Датски Нидерландски Английски Френски Немски Унгарски Италиански Полски Португалски Руски Испански |
Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 100 V |
Зона на приложение | Пълен запас |
Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Наименование на продукта | Системен мениджър |
Обслужваем | Но. |
Одобрение |
ВКЛЮЧЕН В C UL US C-TICK CE CMIM |
По-нататъшна информация | с дисплей и клавиатура |
Преден дисплей | Да |
Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
Тип | AK-SM 880 |
Тип комуникация |
ETHER LON RS485 MODBUS RS485 |
Тип регулатор | Системен мениджър |
Функция | Събиране на данни, модул за наблюдение |
Цифрови изходи (DO) [pc] | 2 pc |
Честота [Hz] | 50/60 Hz |