Системен мениджър, AK-SM 850
Системен мениджър, AK-SM 850

080Z4001

Тип регулатор: Системен мениджър, Зона на приложение: Лиценз на хладилна техника, Тип комуникация: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485

Информация за продукта

Бруто тегло 2.47 kg
Нето тегло 1.78 kg
EAN 5702428816809

 

IP степен на защита от бн. Влияния IP20
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Контролни разтвори
Език на продукта Китайски
Чешки
Датски
Нидерландски
Английски
Френски
Немски
Унгарски
Италиански
Полски
Португалски
Руски
Испански
Захранващо напрежение [V] AC [макс] 240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин] 100 V
Зона на приложение Лиценз на хладилна техника
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Наименование на продукта Системен мениджър
Обслужваем Но.
Одобрение ВКЛЮЧЕН В C UL US
C-TICK
CE
CMIM
По-нататъшна информация с дисплей и клавиатура
Преден дисплей Да
Продуктови аксесоари Electron. control accessories
Тип AK-SM 850
Тип комуникация ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Тип регулатор Системен мениджър
Функция Събиране на данни, модул за наблюдение
Цифрови изходи (DO) [pc] 2 pc
Честота [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality