Системен мениджър, AK-SM 810
Системен мениджър, AK-SM 810

080Z4006

Функция: Събиране на данни, без дисплей, Зона на приложение: Лиценз на хладилна техника, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20, Тип регулатор: Системен мениджър

Информация за продукта

Бруто тегло 1.99 kg
Нето тегло 1.44 kg
EAN 5702428996426

 

IP степен на защита от бн. Влияния IP20
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Контролни разтвори
Език на продукта Китайски
Чешки
Датски
Нидерландски
Английски
Френски
Немски
Унгарски
Италиански
Полски
Португалски
Руски
Испански
Захранващо напрежение [V] AC [макс] 240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин] 100 V
Зона на приложение Лиценз на хладилна техника
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Наименование на продукта Системен мениджър
Оборудване
Обслужваем Но.
Одобрение ВКЛЮЧЕН В C UL US
C-TICK
CE
CMIM
По-нататъшна информация без дисплей и клавиатура
Преден дисплей Но.
Продуктови аксесоари Electron. control accessories
Тип AK-SM 810
Тип комуникация ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Тип регулатор Системен мениджър
Функция Събиране на данни, без дисплей
Цифрови изходи (DO) [pc] 2 pc
Честота [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality